Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 353 - Hohlschrauben Regelausführung (DIN 7643), Automatenstahl, verzinkt-blau
Stückliste
BN 353 3763316 Hohlschraube 8
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 7643
BNMAT
Werkstoff
Automatenstahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
AD
Rohr-Außendurchmesser
mm
GL
Gewindelänge
Kurz
LZ
Lochzahl
D1
Gewinde
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
C1
Min. bei Gewindelänge kurz
mm
L13
bei Gewindelänge kurz ±0.2
mm
T1
bei Gewindelänge kurz ±0.2
mm
C2
bei Gewindelänge lang min.
0.000 mm
L14
bei Gewindelänge lang ±0.2
0 mm
T2
bei Gewindelänge lang ±0.2
0.000 mm
D27
H14
mm
D28
H14
mm
D29
h12
mm
D30
H14
mm
M
Kopfhöhe
mm
P1
Bohrungsabstand ±0.2
mm
P2
Bohrungsabstand ±0.2
mm
P3
Bohrungsabstand ±0.2
mm
R5
Radius
mm
S
Schlüsselweite