IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 3525 1725572 square nut M4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.20 Square nuts
BN 3525 Square thin nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_20/bn_3525/bn_3525.prj},{NB=BN 3525 1725572 square nut M4},{CNSORDERNO=1725572},{BNARTNR=1725572},{BNNORM1=DIN 562},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{M=2.200},{S=7.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 3525 - Square thin nuts (DIN 562), stainless steel A2
Bill of material
BN 3525 1725572 square nut M4
BNARTNR
Identification
1725572
1725572
BNNORM1
DIN 562
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D1
Nominal core diameter
3.242
3.242
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
M
Overall height max.
2.200
2.200
mm
S
Across-flats-dimension max.
7.000
7.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청