Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33604 - Self-clinching nuts with UNF thread, for metallic materials (PEM® CLA), aluminum, plain
Bill of material
3607641
NENN
Identification
CLA-032-1
BNARTNR
Order number
3607641
BNNORM1
UNF
CODE
Code
CLA-032-1
WVIS
Material
Aluminum
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Thread
10-32
H
max.
0.038 英寸
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.296 英寸
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.31 英寸
D2
max.
0.295 英寸
D3
±0.01
0.37 英寸
M
±0.01
0.16 英寸
SM
Min. thickness
0.04 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型