Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33604 - Self-clinching nuts with UNF thread, for metallic materials (PEM® CLA), aluminum, plain
Bill of material
3607641
NENN
Identification
CLA-032-1
BNARTNR
Order number
3607641
BNNORM1
UNF
CODE
Code
CLA-032-1
WVIS
Material
Aluminum
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Thread
10-32
H
max.
0.038 Inch
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.296 Inch
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.31 Inch
D2
max.
0.295 Inch
D3
±0.01
0.37 Inch
M
±0.01
0.16 Inch
SM
Min. thickness
0.04 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)