Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 33604 - Self-clinching nuts with UNF thread, for metallic materials (PEM® CLA), aluminum, plain
Nomenclature
3607641
NENN
Identification
CLA-032-1
BNARTNR
Numéro d'article
3607641
BNNORM1
UNF
CODE
Code
CLA-032-1
WVIS
Matière
Aluminum
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Filetage
10-32
H
max.
0.038 Pouce
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.296 Pouce
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.31 Pouce
D2
max.
0.295 Pouce
D3
±0.01
0.37 Pouce
M
±0.01
0.16 Pouce
SM
Min. thickness
0.04 Pouce