Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33351 - Miniatur self-clinching nutsfor metallic materials
Bill of material
3821272
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Part description
W
Material
Corrosion-resistant steel (A286)
D1
Thread
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
max.
mm
D3
±0.25
5.6 mm
M
±0.25
1.4 mm
H
max.
0.61 mm
SM
Min. thickness
0.64 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Material
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)