Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33020 - Eyelet wood screws, stainless steel A2
Bill of material
BN 33020 5813230 eyelet wood screw 5.1x30
BNARTNR
Identification
5813230
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D3
Nominal thread diameter
5.100 mm
D1
4.000 mm
D2
8.000 mm
L
Nominal length
30.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型