Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 33001 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft (DIN 6912), INOX A2
Stückliste
BN 33001 5809050 Zylinderschraube M6x12
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 6912
BNMAT
Werkstoff
INOX A2
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
LS
Schaftlänge min.
mm
B
Gewindelänge
mm
BX1
B für L <= 125
mm
BX2
B für 125<L<=200
0.000 mm
BX3
B für L > 200
0.000 mm
DK
Kopfdurchmesser
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DH
Schlüsselführungdurchmesser min.
mm
DS
max.
mm
DW
Außendurchmesser der Auflagefläche
mm
E
min.
mm
F
Übergang max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z. B. Schlitztiefe)
mm
T1
Tiefe/Schlüsselführung min.
mm
V
Fase max.