Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 54
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 31101 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), INOX A4-80
Stückliste
BN 31101 5403337 Zylinderschraube M10x25
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Werkstoff
INOX A4-80
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
LS
Schaftlänge min.
0.000 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
mm
F
Abstand max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
mm
V
Phase max.
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
mm
W
Rest Kopfhöhe min.