Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 30907 - Sechskant-Blechschrauben mit Spitze Form C und unverlierbarer Scheibe (~DIN 7976 C; ~ISO 1479), Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-blau
Stückliste
BN 30907 5001609 Sechskant-Blechschraube M6.3x1.8x19
BNARTNR
Identifikation
5001609
BNNORM1
~DIN 7976 C
BNNORM2
~ISO 1479
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 450 HV
D
Gewindenenndurchmesser
6.300 mm
P
Gewindesteigung
1.800 mm
L
Nennlänge
19.000 mm
E
Eckenmaß min.
10.950 mm
K
Kopfhöhe Nennmaß
4.800 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
0.250 mm
S
Schlüsselweite max.
10.000 mm
D2
max.
18 mm
H
1.500 mm