IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 30907 5001609 hex head tapping screw M6.3x1.8x19
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 30907 Hex head tapping screws with cone end type C and captive washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_30907/bn_30907_asmtab.prj},{NB=BN 30907 5001609 hex head tapping screw M6.3x1.8x19},{BNARTNR=5001609},{CNSORDERNO=5001609},{BNNORM1=~DIN 7976 C},{BNNORM2=~ISO 1479},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.300},{P=1.800},{L=19.000},{PK=A},{E=10.950},{K=4.800},{R=0.250},{S=10.000},{D2=18},{H=1.500},{X=1.250},{Z0H=1.600},{Z0D2=11.000},{Z1H=1.600},{Z1D2=12.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=18.000},{Z3H=2.000},{Z3D2=12.000},{Z3S=0.800},{SD1=1.600},{SLE=3.300},{SKD2=1.600},{FLDP=4.000},{CPDZ=3.000},{TCDT=1.500},{SDDP=4.000},{SDZ1=1.500},{LDDP=4.000},{LDZ2=3.000},{PPATH=bn_30907_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30907 - Hex head tapping screws with cone end type C and captive washer (~DIN 7976 C; ~ISO 1479), steel case-hardened, zinc plated blue
Bill of material
BN 30907 5001609 hex head tapping screw M6.3x1.8x19
BNARTNR
Identification
5001609
BNNORM1
~DIN 7976 C
BNNORM2
~ISO 1479
BNMAT
Material
Steel case-hardened 450 HV
D
Nominal thread diameter
6.300
mm
P
Thread pitch
1.800
mm
L
Nominal length
19.000
mm
E
Width across corners min.
10.950
mm
K
Nominal head height
4.800
mm
R
Transition radius under head min.
0.250
mm
S
Across-flats-dimension max.
10.000
mm
D2
max.
18
mm
H
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청