IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
5503156
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 30823 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_30823/bn_30823.prj},{NB=5503156 (14.5)},{BNARTNR=5503156},{BNARTNR1=300148114},{BN=30823},{BZC=SNAD 5100 BS},{D=5.0},{L=10.0},{FORM=1},{P=4.50},{P1=4.5-6.0},{PMIN=4.500},{PMAX=6.000},{W=Niet: Aluminium blank EN AW 5154 (AlMg3,5), Dorn: Stahl, verzinkt},{B=5.1},{B1=5.1},{F1=2600},{F2=2200},{D1=2.64},{X1=5.080},{X2=1.600},{X3=9.300},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30823 - Blind rivets Standard dome head (SNAD…BS), aluminum plain EN AW 5154 (AlMg3,5)
Bill of material
5503156
BNARTNR
Order number
5503156
5503156
BNARTNR1
Order number
300148114
300148114
BZC
Orderspecification
SNAD 5100 BS
SNAD 5100 BS
D
Rivet diameter
5.0
5.0
mm
L
L nominal
10.0
10.0
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
4.5-6.0
4.5-6.0
mm
W
Material
Rivet: aluminum plain EN AW 5154 (AlMg3,5), Mandrel: steel zinc plated
B
Borehole diameter
5.1
5.1
mm
F1
2600
2600
N
F2
2200
2200
N
D1
2.64
2.64
mm
BNMAT
Werkstoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청