Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30820 - Blind rivets Standard large head
Bill of material
5402746
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Orderspecification
D
Rivet diameter
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
输入参数值: P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
W
Material
Steel, galvanized or stainless steel
B
Borehole diameter
4.9 mm
F1
3750 N
F2
3300 N
D1
2.90 mm
BNMAT
Werkstoff
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型