Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30820 - Blind rivets Standard large head
Bill of material
5402746
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Orderspecification
D
Rivet diameter
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
Enter value for P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
W
Material
Steel, galvanized or stainless steel
B
Borehole diameter
4.9 mm
F1
3750 N
F2
3300 N
D1
2.90 mm
BNMAT
Werkstoff
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)