피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 30102 5400653 hex socket button head screw M6x30
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 19, BN 30102, BN 13255 Hex socket button head cap screws partially / fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_19_30102_13255/bn_30102.prj},{NB=BN 30102 5400653 hex socket button head screw M6x30},{CNSORDERNO=5400653},{BNARTNR=5400653},{BNNORM1=ISO 7380-1},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 010.9},{BNMAT=Stahl 010.9},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.000},{P=1.000},{L=30.000},{A=2.000},{DA=6.800},{DK=10.500},{K=3.300},{R=0.250},{S=4.000},{T=2.080},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (ISO 7380-1), cl. 010.9, zinc plated blue
Bill of material
BN 30102 5400653 hex socket button head screw M6x30
BNARTNR
Identification
5400653
5400653
BNNORM1
ISO 7380-1
BNMAT
Material
Steel 010.9
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Threaded pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
30.000
30.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
2.000
2.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
6.800
6.800
mm
DK
Head diameter max.
10.500
10.500
mm
K
Head height max.
3.300
3.300
mm
R
Transition radius under head min.
0.250
0.250
mm
S
Width across flat
4.000
4.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
2.080
2.080
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청