IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3843851
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.400 Structural blind rivets
02.200.400.30 Structural blind rivets Multigrip
BN 28860 Blind rivets high strength
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_400/02_200_400_30/bn_28860/huck_lok.prj},{NB=3843851 (14.8)},{BNARTNR=3843851},{BNARTNR1=300154508},{BZC=HKLP-R8-7},{D1=6.4},{FORM=1},{P=4.80},{PMIN=4.800},{PMAX=11.100},{PM=7.100},{PM1=9.00},{P1=4.8-11.1},{W=Hülse: Stahl, Dorn: Stahl, Oberfläche: verzinkt, farblos chromatiert },{D=15.8},{E=29.9},{B=6.7-7.0},{F1=8450},{F2=15570},{X=2.2000},{RX=6.30},{KR1=325},{KR2=330},{Y=2.0976},{R21=6.00},{R22=5.05},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 28860 - Blind rivets high strength dome head
Bill of material
3843851
BNARTNR
Artikelnummer
3843851
3843851
BNARTNR1
Artikelnummer
300154508
300154508
BZC
Orderspecification
HKLP-R8-7
HKLP-R8-7
D1
Rivet diameter
6.4
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
4.8-11.1
4.8-11.1
mm
W
Material
Body : Steel, Mandrel : Steel, Surface : Zinc-plated with clear chromate
D
Core length
15.8
15.8
mm
E
Rivet length
29.9
29.9
mm
B
Borehole diameter
6.7-7.0
F1
8450
N
F2
15570
N
BNMAT
Werkstoff
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청