Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 28714 - Blind rivets high strength dome head
Bill of material
3843524
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Orderspecification
D1
Rivet diameter
6.4 mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
输入参数值: P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
W
Material
Body : Steel, Mandrel : Steel, Surface : Zinc-plated with clear chromate
D
Core length
mm
B
Borehole diameter
6.7-6.9
F1
7120 N
F2
11570 N
BNMAT
Werkstoff
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型