Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 28615 - Surface mount spacers with through-hole, with adhesive patch, on tape for PC
Bill of material
3801261
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Part description
BNMAT
Material
Stahl
BNSURFACE
Surface
verzinnt
D1
Thread
Ø 3.6 +0.1 -0.08
L
Length ±0.13
mm
D2
±0.08
5.87 mm
D3
±0.13
7.14 mm
D
Ø D min.
7.8 mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. thickness
1.53 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型