IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3801261
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.40 Surface mount fasteners
BN 28615 Surface mount spacers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_40/bn_28615/bn_28615.prj},{NB=3801261},{BNARTNR=3801261},{BNARTNR1=300175596},{BNMAT=Stahl},{W=Stahl, verzinnt (RoHS konform)},{BNSURFACE=verzinnt},{D1=Ø 3.6 +0.1 -0.08},{L=8},{HL=6.0},{D2=5.87},{D3=7.14},{D=7.8},{H=1.53},{SM=1.53},{D11=3.6},{KDM=0.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 28615 - Surface mount spacers with through-hole, with adhesive patch, on tape for PC
Bill of material
3801261
BNARTNR
Order number
3801261
3801261
BNARTNR1
Order number
300175596
300175596
BZC
Part description
SMTKFE-3.6-8ET gegurtet
SMTKFE-3.6-8ET gegurtet
BNMAT
Material
Stahl
BNSURFACE
Surface
verzinnt
D1
Thread
Ø 3.6 +0.1 -0.08
L
Length ±0.13
8
8
mm
D2
±0.08
5.87
mm
D3
±0.13
7.14
mm
D
Ø D min.
7.8
mm
H
max.
1.53
mm
SM
Min. thickness
1.53
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청