Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 28615 - Einlötbuchsen mit Durchgangsloch, mit Klebepunkt, gegurtet für Printplatten (PEM® ReelFast® SMTKFE), Stahl, verzinnt
Stückliste
3801261
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinnt
D1
Gewinde
Ø 3.6 +0.1 -0.08
L
Länge ±0.13
mm
D2
±0.08
5.87 mm
D3
±0.13
7.14 mm
D
Ø D min.
7.8 mm
H
max.
1.53 mm
SM
Min. Blechdicke
1.53 mm