Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2846 - Sechskantschrauben mit Flansch ohne / mit Schaft (DIN 6921; EN 1665), Kl. 8.8, verzinkt-gelb
Stückliste
BN 2846 1487906 Sechskantschraube mit Flansch M10x25
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 6921
BNNORM2
EN 1665
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-gelb
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Abstand
mm
BX1
B für L <= 125
mm
BX2
B für 125<L<=200
mm
BX3
B für L > 200
0.000 mm
LS
Schaftlänge
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge)
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) min.
mm
S
Schlüsselweite max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
DC
Flanschdurchmesser max.
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
mm
E
Eckenmaß min.
mm
F
Abstand max.
mm
R1
Radius min.
mm
DA
Durchmesser max. Regel