Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 66
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 2844 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threaded (DIN 7984), stainless steel A2
Nomenclature
BN 2844 1489658 hexagon socket head cap screw M6x35
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7984
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
LS
Longueur min. de la tige
mm
B
Longueur filetée
mm
BX1
B pour 125<L<=200
mm
BX2
B pour L <= 125
mm
BX3
B pour L > 200
0.000 mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
DA
max.
mm
DS
max.
mm
DW
Diamètre
mm
E
Surangle
mm
LF
max.
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
R
Rayon de transition sous tête min.
mm
S
Surplats
mm
T
Profondeur d'action de l'élément d'entraînement (p.ex. profondeur de la fente)
mm
V
Chanfrein max.