Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 27999 - Self-clinching nuts floating, with UNC thread, for metallic materials (PEM® A4), stainless steel (AISI 400), passivated
Bill of material
3801055
NENN
Identification
A4-632-1
BNARTNR
Order number
3801055
BNARTNR1
Order number
300200958
CODE
Code
A4-632-1
WVIS
Material
Stainless steel (AISI 400)
BNSURFACE
Surface
passiviert
D1
Thread
6-32
LB
Hole-Ø in sheet +0.003 0
0.328 英寸
D2
max.
0.327 英寸
D3
max.
0.335 英寸
D4
±0.015
0.39 英寸
M
max.
0.13 英寸
H
max.
0.038 英寸
SM
Min. thickness
0.038 英寸
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.32 英寸
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型