Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 27999 - Self-clinching nuts floating, with UNC thread, for metallic materials (PEM® A4), stainless steel (AISI 400), passivated
Nomenclature
3801055
NENN
Identification
A4-632-1
BNARTNR
Numéro d'article
3801055
BNARTNR1
Numéro d'article
300200958
CODE
Code
A4-632-1
WVIS
Matière
Stainless steel (AISI 400)
BNSURFACE
Surface
passiviert
D1
Filetage
6-32
LB
Hole-Ø in sheet +0.003 0
0.328 Pouce
D2
max.
0.327 Pouce
D3
max.
0.335 Pouce
D4
±0.015
0.39 Pouce
M
max.
0.13 Pouce
H
max.
0.038 Pouce
SM
Min. thickness
0.038 Pouce
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.32 Pouce
BNMAT
Matière