IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 2724 1473778 pozi pan head thread forming screw C M4x10-Z
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 2724 Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_2724/bn_2724.prj},{NB=BN 2724 1473778 pozi pan head thread forming screw C M4x10-Z},{CNSORDERNO=1473778},{BNARTNR=1473778},{BNNORM1=DIN 7500 C},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau mit Gleitschicht},{FORM=C},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{A=1.400},{X=1.750},{DK=8.000},{K=3.250},{R=0.200},{RF=6.500},{MZ=4.300},{EZ=2.360},{Y=7.000},{V=1.000},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2724 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread (DIN 7500 C), zinc plated blue, added lubricant
Bill of material
BN 2724 1473778 pozi pan head thread forming screw C M4x10-Z
BNARTNR
Identification
1473778
1473778
BNNORM1
DIN 7500 C
BNMAT
Material
Steel case-hardened 450-560 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue, added lubricant
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Threaded pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length
5.350
5.350
mm
X
Thread rudiment
1.750
1.750
mm
DK
Head diameter
8.000
8.000
mm
K
Head height
3.250
3.250
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
6.500
6.500
mm
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
4.300
4.300
mm
EZ
Penetration depth form Z
2.360
2.360
mm
Y
Angle of the cone
7.000
7.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청