Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 150
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 272 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912, ISO 4762), Kl. 8.8, schwarz
Stückliste
BN 272 1001272 Zylinderschraube mit Innensechskant M10x22
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
LS
Schaftlänge min.
0.000 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
mm
F
Abstand max.
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
mm
V
Fase max.
mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
mm
W
Rest Kopfhöhe min.