IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 2707 1472496 hex head tapping screw ST3.5x13-C
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 2707 Hex head tapping screws with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_2707/bn_2707.prj},{NB=BN 2707 1472496 hex head tapping screw ST3.5x13-C},{CNSORDERNO=1472496},{BNARTNR=1472496},{BNNORM1=DIN 7976 C},{BNNORM2=~ISO 1479},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{FORM=C},{D=3.5},{P=1.300},{L=13.0},{A=1.300},{E=5.960},{K=2.300},{R=0.500},{S=5.500},{Y=3.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2707 - Hex head tapping screws with cone end type C (DIN 7976 C; ~ISO 1479), zinc plated blue
Bill of material
BN 2707 1472496 hex head tapping screw ST3.5x13-C
BNARTNR
Identification
1472496
1472496
BNNORM1
DIN 7976 C
BNNORM2
~ISO 1479
BNMAT
Material
Steel case-hardened 450 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
3.5
3.5
mm
D3
Nominal core diameter
2.640
2.640
mm
P
Threaded pitch
1.300
1.300
mm
L
Nominal length
13.0
13.0
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.300
1.300
mm
E
Width across corners min.
5.960
5.960
mm
K
Head height max.
2.300
2.300
mm
R
Transition radius under head max.
0.500
0.500
mm
S
Across-flats-dimension max.
5.500
5.500
mm
Y
Length of the cone max.
3.200
3.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청