Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26869 - Grounding standoffs for metallic materials
Bill of material
3800918
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Part description
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L1
Length (+0.25 0)
mm
D1
Thread
M3
D2
0 -0.13
5.39 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
SW
±0.25
6.4 mm
SM
Min. thickness
1 mm
L2
0.76 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
6.80 mm
BNMAT
Material
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)