Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26869 - Grounding standoffs for metallic materials
Nomenclature
3800918
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L1
Length (+0.25 0)
mm
D1
Filetage
M3
D2
0 -0.13
5.39 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
SW
±0.25
6.4 mm
SM
Min. thickness
1 mm
L2
0.76 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
6.80 mm
BNMAT
Matière