Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26869 - Einpresserdungsbuchsen für metallische Materialien
Stückliste
3800918
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
L1
Länge (+0.25 0)
mm
D1
Gewinde
M3
D2
0 -0.13
5.39 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
SW
±0.25
6.4 mm
SM
Min. Blechdicke
1 mm
L2
0.76 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
6.80 mm
BNMAT
Werkstoff