Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26660 - Miniatur self-clinching nuts for metallic materials
Stückliste
3800998
BNARTNR
Artikelnummer
3800998
BNARTNR1
Artikelnummer
300139828
BZC
Bestellbezeichnung
UL-M2-1
INFO
Infotext
-
AUSVIS
Ausführung
gesichert
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 303) passiviert, trockener Schmierfilm
GW
Gewinde
M2
L2
max.
0.79 mm
SM
Min. Blechdicke
0.8-0.9 mm
D1
Ø 0 -0.13
3.60 mm
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
3.60 mm
D2
Ø max.
2.50 mm
D3
Ø ±0.13
4.07 mm
L1
+0.4
1.65 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
2.8 mm
BNMAT
Werkstoff