Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26658 - Einpressgewindebuchsen offen, für metallische Werkstoffe
Stückliste
3802184
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
L
Länge +0.05 -0.13
mm
D1
Gewinde
M3
LB
Loch-Ø +0.08 0
4.20 mm
D2
max.
4.19 mm
D3
4.92 mm
D4
+0.2 0
4.3 mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
3.2 mm
BNMAT
Werkstoff