Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26654 - Coarse-thread self-clinching studs for metallic materials
Nomenclature
3801777
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Part description
W
Matière
Steel, zinc-plated, colorless passivated (code "zi")
D1
Filetage
5 x 1.6
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
5.20 mm
D2
±0.4
6.50 mm
D3
5.2 mm
A
max.
4.0 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
L
Length ±0.4
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Matière