Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26654 - Coarse-thread self-clinching studs for metallic materials
Stückliste
3801777
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Stahl, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer "zi")
D1
Gewinde
5 x 1.6
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
5.20 mm
D2
±0.4
6.50 mm
D3
5.2 mm
A
max.
4.0 mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
L
Länge ±0.4
mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
BNMAT
Werkstoff