IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3801294
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.130 Self-clinching threaded studs
BN 26630 - FHA - Self-clinching threaded studs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_130/bn_26630/bn_26630.prj},{NB=3801294},{BNARTNR=3801294},{BNARTNR1=300205940},{BN=26630},{CODE=FHA-M4-25},{W=FHA},{WVIS=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{L=25},{D1=M4},{LB=4.00},{D2=5.9},{D3=4.1},{A=2.40},{SM=1.0},{MRL=7.2},{NDM=4.0},{KDM=3.119},{WX='FH', 'Stahl, gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'FHS', 'INOX (AISI 300) passiviert' , 'FHA', 'Aluminium'},{L1=0.415},{L2=0.300},{L3=0.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26630 - Self-clinching threaded studs for metallic materials (PEM® FHA), aluminum, plain
Bill of material
3801294
BNARTNR
Order number
3801294
3801294
BNARTNR1
Order number
300205940
300205940
CODE
Code
FHA-M4-25
FHA-M4-25
BZC
Part description
FHA-M4-25
FHA-M4-25
W
Material
FHA
WVIS
Material
Aluminum
BNSURFACE
Surface
blank
L
Length ±0.4
25
25
mm
D1
Thread
M4
M4
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
4.00
4.00
mm
D2
±0.4
5.9
5.9
mm
D3
4.1
4.1
mm
A
max.
2.40
2.40
mm
SM
Min. thickness
1.0
1.0
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2
7.2
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청