Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26597 - Miniatur-Einpresssicherungsmuttern mit UNC-Gewinde, für metallische Werkstoffe
Stückliste
3801948
BNARTNR
Artikelnummer
3801948
BNARTNR1
Artikelnummer
300141409
BZC
Bestellbezeichnung
CFN-440-1
W
Werkstoff
Stahl, verzinkt
BNMAT
Werkstoff
Stahl, verzinkt
GR
Größe
0.112-40(4-40)
GW
Gewinde
440
SC
Schaftcode
1
SM
Min. Blechdicke
1.10 mm
LB
Loch-Ø im Blech +0.08
3.86 mm
L2
±0.08
1.02 mm
D1
±0.05
4.11 mm
D2
±0.10
4.45 mm
D3
+0.03 -0.10
5.16 mm
L1
max.
2.65 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
2.92 mm