Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26596 - Miniatur self-clinching lock nuts for metallic materials
Nomenclature
3801954
BNARTNR
Numéro d'article
3801954
BNARTNR1
Numéro d'article
300142625
BZC
Part description
CFN-M3-1
W
Matière
Steel, zinc-plated
BNMAT
Matière
Steel, zinc-plated
GR
Hauteur
M3 x 0.5
GW
Filetage
M3
SC
Shank code
1
SM
Min. thickness
1.10 mm
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
3.86 mm
L2
±0.08
1.02 mm
D1
±0.05
4.11 mm
D2
±0.10
4.45 mm
D3
+0.03 -0.10
5.16 mm
L1
max.
2.65 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
2.92 mm