Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26595 - Miniatur self-clinching nuts for metallic materials
Bill of material
3800992
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Part description
INFO
Infotext
-
AUSVIS
Application
protected
W
Material
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
GW
Thread
L2
max.
mm
SM
Min. thickness
mm
D1
Ø 0 -0.13
mm
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
Ø max.
mm
D3
Ø ±0.13
mm
L1
+0.4
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型