Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 261 - Segment-Klammerschrauben, Stahl C35E (1.1181), Kl. 5, blank
Stückliste
BN 261 1345176 Segment-Klammerschraube M10-L
BNARTNR
Identifikation
1345176
BNMAT
Werkstoff
Stahl C35E (1.1181)
BNSURFACE
Oberfläche
blank
D1
Gewinde
M10-L
M
mm
Wert eingeben für M
mm
cm
inch
ft
L
94 mm
B
25 mm
A
4 mm
BB
4 mm
C
4 mm
D
6 mm
E
13 mm
F
12 mm
G
15 mm
H
27 mm
I
5 mm
K
6 mm
LL
5 mm
MM
43 mm
N
20 mm