Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 261 - Segment clamping bolts, steel C35E (1.1181), cl. 5, plain
Bill of material
BN 261 1345176 segment clamping bolt M10-L
BNARTNR
Identification
1345176
BNMAT
Material
Steel C35E (1.1181)
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Thread
M10-L
M
mm
Enter value for M
mm
cm
inch
ft
L
94 mm
B
25 mm
A
4 mm
BB
4 mm
C
4 mm
D
6 mm
E
13 mm
F
12 mm
G
15 mm
H
27 mm
I
5 mm
K
6 mm
LL
5 mm
MM
43 mm
N
20 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)