Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26067 - Fastener with loop square head 32 x 32 mm
Nomenclature
3784093
BNARTNR
Numéro d'article
3784093
BNARTNR1
Numéro d'article
300178271
BZC
Orderspecification
M8/B32-90º Loop
W
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated
DXL
Diameter / Inner distance
4.75mm / 12.25mm
D
diamètre / Tête cylindrique
4.75 mm
I
Inner distance
12.25 mm
K
Square head
32 x 32 mm
WK
Angle
90 °
BNMAT
Matière