Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26067 - Befestiger mit Bogen Kopf quadratisch 32 x 32 mm
Stückliste
3784093
BNARTNR
Artikelnummer
3784093
BNARTNR1
Artikelnummer
300178271
BZC
Bestellbezeichnung
M8/B32-90º Loop
W
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt
DXL
Durchmesser / Innenabstand
4.75mm / 12.25mm
D
Durchmesser
4.75 mm
I
Innenabstand
12.25 mm
K
Kopf quadratisch
32 x 32 mm
WK
Winkel
90 °
BNMAT
Werkstoff