Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26065 - Befestiger mit Bogen Kopf quadratisch 32 x 32 mm
Stückliste
3784084
BNARTNR
Artikelnummer
3784084
BNARTNR1
Artikelnummer
300157676
BZC
Bestellbezeichnung
M7/B32-45º-19 Loop
W
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt
DXL
Durchmesser / Innenabstand
4.75mm / 19mm
D
Durchmesser
4.75 mm
I
Innenabstand
19 mm
K
Kopf quadratisch
32 x 32 mm
WK
Winkel
45 °
BNMAT
Werkstoff