Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26064 - Fastener with loop square head 32 x 32 mm
Bill of material
3784376
BNARTNR
Order number
3784376
BNARTNR1
Order number
300174082
BZC
Orderspecification
M7/B32-45° Loop
W
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated
DXL
Diameter / Inner distance
4.75mm / 12.25mm
D
Diameter
4.75 mm
I
Inner distance
12.25 mm
K
Square head
32 x 32 mm
WK
Angle
45 °
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型