Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 26018 - Fastener with pin square head 15 x 15 mm
Bill of material
3784285
BNARTNR
Order number
3784285
BNARTNR1
Order number
300177747
BZC
Orderspecification
SM4/B15-4.75x12
W
Material
Stainless steel A4
DXL
Diameter x Length
4.75mm x 12mm
D
Diameter
4.75 mm
L
Length
12 mm
K
Square head
15 x 15 mm
BNMAT
Material
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)