Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 26018 - Fastener with pin square head 15 x 15 mm
Nomenclature
3784285
BNARTNR
Numéro d'article
3784285
BNARTNR1
Numéro d'article
300177747
BZC
Orderspecification
SM4/B15-4.75x12
W
Matière
Stainless steel A4
DXL
Diameter x Length
4.75mm x 12mm
D
diamètre / Tête cylindrique
4.75 mm
L
Longueur
12 mm
K
Square head
15 x 15 mm
BNMAT
Matière