Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 26018 - Befestiger mit Stift Kopf quadratisch 15 x 15 mm
Stückliste
3784285
BNARTNR
Artikelnummer
3784285
BNARTNR1
Artikelnummer
300177747
BZC
Bestellbezeichnung
SM4/B15-4.75x12
W
Werkstoff
INOX A4
DXL
Durchmesser x Länge
4.75mm x 12mm
D
Durchmesser
4.75 mm
L
Länge
12 mm
K
Kopf quadratisch
15 x 15 mm
BNMAT
Werkstoff