Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 25805 - Blindniete Flachsenkkopf (POP® SKK 30 PT), Stahl, verzinkt
Stückliste
3802642
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
D
Nietdurchmesser
3.0 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BNMAT
Werkstoff
Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
3.3 mm
F1
Zugkraft
700 N
F2
Scherkraft
800 N
D1
1.9 mm