Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 25805 - Blind rivets flat countersunk head (POP® SKK 30 PT), steel, zinc plated
Nomenclature
3802642
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Orderspecification
D
Rivet diameter
3.0 mm
L
L nominal
mm
FORM
Forme
P
Grip range
mm
Entrez la valeur pour P
Grip range
mm
cm
inch
ft
P1
Grip range
mm
BNMAT
Matière
Rivet : Steel , zinc plated , Mandrel : Steel , zinc plated
B
Borehole diameter
3.3 mm
F1
Tensile force
700 N
F2
Shear force
800 N
D1
1.9 mm