Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 25211 - Sealing blind rivets IMEX dome head
Bill of material
3803434
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BZC
Orderspecification
D
Rivet diameter
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
输入参数值: P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
W
Material
Pod : Stainless steel , Thorn : Stainless steel
B
Borehole diameter
5.0 mm
F1
4800 N
F2
4300 N
D1
2.97 mm
BNMAT
Werkstoff
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型